Powrót do aktualności

Złączki szynowe do zarządzania energią

12.08.2013

Złączki szynowe do zarządzania energią

Phoenix Contact oferuje trzy rodzaje złączek szynowych do dystrybucji, pomiarów i przełączania energii.

Wtykowe złączki z serii Combi do przewodów o przekrojach do 10mm2, doskonale nadają się do dystrybucji energii i do modułowych rozwiązań układów przełączających.

Złączki do przekładników pomiarowych PTME zaprojektowane są do przewodów o przekrojach do 10mm2. Wtyczka zwierająca obwód przekładnika jest nowym rozwiązaniem, które automatycznie zwiera obwód pomiarowy przed pełnym wyciągnięciem wtyczki. Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności w obwodach prądowych przekładników pomiarowych. Wtyczka zwarciowa w połączeniu ze złączką bazową całkowicie eliminuje możliwość błędnego otwarcia obwodu pomiarowego i przypadkowego zniszczenia przekładnika prądowego.

Przełączanie sygnałów i danych z czujników w systemie zarządzania energią może być zrealizowany za pomocą nowych oszczędzających miejsce, wielopoziomowych złączek wtykowych serii PT 2,5. Kilka miejsc na mostkowanie i zakresy rozłączania oferują dużą elastyczność.

Złączki są wyposażone w łatwe w użyciu zaciski sprężynowe Push-In, w których to podłączanie przewodów odbywa się bez użycia narzędzi. Standardowy wkrętak potrzebny jest jedynie aby wyciągnąć przewód ze złączki, po przez naciśnięcie pomarańczowego przycisku. Złączki te są częścią systemu CLIPLINE Complete, który zawiera ujednolicone akcesoria takie jak mostki, oznaczniki, gniazda pomiarowe i wtyczki testowe.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij