Bloki rozdzielcze PTFIX z zaciskami sprężynowymi Push-in mogą być efektywnie używane do dystrybucji potencjałów.
Przykładowym zastosowaniem może być rozprowadzenie potencjałów z zasilaczy typu QUINT za pomocą przewodów o przekroju 6mm2 do bloków rozdzielczych PTFIX 6/… na 6, 12 lub 18 przewodów o przekroju 2,5mm2. Bloki rozdzielcze są wewnętrznie połączone i są w stanie przenieść nawet 24A.
Dodatkowo bloki można łączyć ze sobą za pomocą standardowych mostków wtykowych zapewniając ciągłość aplikacji.
Gotowe do instalacji elementy umożliwiają szybki montaż pojedynczych bloków bez ręcznego mostkowania, co pozwala na oszczędność czasu do 80 procent. Mniejsze o nawet 50 procent siły potrzebne na podłączenie przewodów, pozwalają na łatwe bezpośrednie podłączanie przewodów sztywnych i elastycznych z tulejką od 0,25 mm2. Przyłączenie elastycznych przewodów bez tulejki może się odbyć się za pomocą przycisku otwierającego. Bloki rozdzielcze i zasilające są dostępne w jedenastu kolorach, co umożliwia intuicyjną i bezpieczną instalację.
Bloki rozdzielcze dostępne są zarówno w wersji na szynę DIN z mocowaniem pionowym lub poziomym oraz do montażu bezpośredniego za pomocą wkrętów lub specjalnej taśmy samoprzylepnej.
"$pageName" na