Powrót do aktualności

Kompaktowe złączki do dystrybucji potencjału z zaciskami śrubowymi i Push-in

18.09.2018

Kompaktowe złączki do dystrybucji potencjału z zaciskami śrubowymi i Push-in

Kompaktowe dystrybucyjne złączki szynowe PT i PTU firmy Phoenix Contact oferują szeroki zakres i opcji zastosowań. Zasilanie można połączyć z jednej strony za pomocą bezobsługowego klatkowego połączenia śrubowego.

Punkty są okablowane bez narzędzi za pomocą połączenia Push-in. Nie zajmująca dużo miejsca konstrukcja listew zaciskowych umożliwia dystrybucję potencjału przy minimalnej zajętości miejsca.

Bloki złączek PT i PTU mogą być zmostkowane za pomocą standardowych mostków wtykowych z kompletnej linii złączek szynowych Clipline. Testowanie odbywa się za pomocą standardowego punktu testowego 2,3 mm. Dla każdego punktu końcowego dostępna jest duża powierzchnia do umieszczania oznaczników.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410