Powrót do aktualności

Thermomark Prime – rewolucja wśród drukarek mobilnych

12.10.2016

Thermomrk Prime – rewolucja wśród drukarek mobilnych

Najnowsza mobilna drukarka Thermomark Prime od firmy Phoenix Contact, umożliwia kompleksowe oznakowanie szafy sterowniczej, niezależnie od miejsca gdzie się znajduje, a to dzięki zaintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczania, niezależnemu zasilaniu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

Bezpośrednie wprowadzanie danych jest możliwe poprzez oprogramowaniu zainstalowanemu w drukarce oraz duży ekran dotykowy, dodatkowo liczne interfejsy pozwalają na przesyłanie do drukarki gotowych projektów stworzonych w Clip Project Marking.

System automatycznego rozpoznawania materiału, uchroni nas przed popełnieniem błędu i przyspieszy czas pracy. Wydajna bateria umożliwia wydruk aż 500 kart z oznacznikami i pracę do 6 godzin bez konieczności ładowania. 

Ponad 600 dedykowanych materiałów opisowych pozwoli na pełne oznakowanie szafy sterowniczej oraz najwyższą elastyczność dla najróżniejszych aplikacji.

Jej niewielkie rozmiary oraz praktyczne akcesoria sprawiają, że jest to łatwe w obsłudze urządzenie stanowiące pomoc zarówno podczas pracy stacjonarnej jak i w terenie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij