Powrót do aktualności

QUINT UPS AC – jednofazowy UPS na szynę nośną

15.01.2015

QUINT UPS AC – jednofazowy UPS na szynę nośną

Moduł UPS do napięć 120/ 230 V AC i mocy 500 VA dostarcza na wyjściu napięcie o czystej charakterystyce sinusoidalnej. Dzięki czemu nawet czułe odbiory mogą pracować bez zakłóceń w sieci o napięciu od 80 do 264 V AC.

QUINT UPS AC  może pracować z różnymi typami zasobników energii. Mogą to być   akumulatory w technologii VRLA od 3.4 do 38 Ah. Akumulatory litowo-jonowe cechujące się dużą żywotnością i czasem podtrzymania do 45 minut przy 15 W. Zasobniki UPS-CAP zbudowane na bazie bezobsługowych kondensatoramów dwuwarstwowych, o żywotności do 20 lat i mogące pracować w temp. od   -40°C do +60°C. Akumulatory VRLA-WTR, które zapewnią czas podtrzymania 2h przy 400 W lub 40 h przy 15 W.

Technologia IQ umożliwia komunikację z  zasobnikiem energii i określenie wszystkich istotnych stanów takich jak napięcie czy temperatura. W konsekwencji,  biorąc pod uwagę wykorzystanie akumulatora - w każdym momencie zapewniona jest  maksymalna dyspozycyjność instalacji. Te montowane na szynie nośnej rozwiązania dostarczają ciągłą informację na temat stanu naładowania, pozostałym czasie podtrzymania oraz żywotności podłączonego zasobnika energii - maksymalizując w ten sposób niezawodność systemu. Pozwala to uniknąć przerw w zasilaniu i przedwczesnego wyłączenia komputerów przemysłowych. Konserwacja może być zaplanowana a zasobniki energii nie są przedwcześnie wymieniane.  

Informacje dostarczane przez moduł UPS mogą być np. przekazywane do sterowników poprzez Ethernet lub zintegrowane bezpośrednio w dedykowanych rozwiązaniach firmy Phoenix Contact.


Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij