Nowy system wyłączników bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact składa się z bezkontaktowego, kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSRswitch i przekaźnika bezpieczeństwa PSRmini z IO-Link.
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch służy do niezawodnego monitorowania drzwi i pozycji w maszynach oraz systemach produkcyjnych. Kompaktowa obudowa i przyłącze M12 pozwala na elastyczny montaż na drzwiach i osłonach. Zintegrowana technologia RFID zapewnia natomiast maksymalną ochronę przed manipulacją i wysoki poziom bezpieczeństwa aż do PL e zgodnie z EN ISO 14119. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą pracować pojedynczo, jak i w układzie szeregowym umożliwiającym połączenie aż do 30 wyłączników.
W połączeniu z nowym przekaźnikiem PSR-MC42 informacje statusie mogą być przesyłane do sterownika za pośrednictwem IO-Link. Dodatkowo korzystając z dowolnie konfekcjonowanego okablowania do czujników i wtyków M12 mamy do dyspozycji kompletne rozwiązanie, które z nowymi możliwościami diagnostycznymi dostępne jest od jednego producenta.
"$pageName" na