Powrót do aktualności

Iskrobezpieczny separator sygnałów z dwoma galwanicznie odseparowanymi wyjściami

30.09.2013

Iskrobezpieczny separator sygnałów z dwoma galwanicznie odseparowanymi wyjściami

MCR-Ex-SL RPSSI-2I z rodziny produktów MACX Analog Ex to wejściowy, iskrobezpieczny wzmacniacz separacyjny zasilania o szerokości 12,5 mm. Posiada dwa galwanicznie odseparowane wyjścia 0/4...20 mA i zapewnia dwukierunkową transmisję HART.

MCR-Ex-SL RPSSI-2I został zaprojektowany do iskrobezpiecznych przetworników pomiarowych i źródeł prądu mA instalowanych w strefie niebezpiecznej. Dwuprzewodowe przetworniki pomiarowe mogą być zasilane poprzez wejście zasilające separatora, a czteroprzewodowe przetworniki pomiarowe i źródła prądu mA mogą być podłączone do wejścia niezasilającego. Sygnał analogowy ze strefy niebezpiecznej jest przesyłany do strefy bezpiecznej poprzez dwa galwanicznie odseparowane wyjścia aktywne.

Opatentowana koncepcja łączeniowa zapewnia precyzyjną charakterystykę transmisji z niewielkimi stratami mocy a minimalne nagrzewanie pozwala osiągnąć większą żywotność. MCR-Ex-SL RPSSI-2I jest dostępny w wersji z kodowanymi złączkami śrubowymi lub sprężynowymi w technologii push-in.
Dodatkowe akcesoria jak np. modułowe łączniki T-BUS, które są zatrzaskiwane na standardowych szynach nośnych umożliwiają komfortowe mostkowanie zasilania 24 V. Upraszczają one oprzewodowanie i umożliwiają redundantne zasilanie. W konsekwencji w prosty sposób można rozbudować system lub wymienić separatory podczas pracy.

Rodzina MACX Analog Ex jest certyfikowana wg aktualnych  norm ATEX oraz IECEx  dla obwodów Ex-i dla stref zagrożonych wybuchem 0 (gaz) i 20 (pył), dopuszczona jest do instalacji strefie 2 Ex. Rodzina MACX Analog zawiera również wersje nieiskrobezpieczne. Poziom bezpieczeństwa do SIL 2 wg IEC 61508 umożliwia zastosowanie w  aplikacjach związanych z bezpieczeństwem.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij