Powrót do aktualności

Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny

19.10.2015

Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny

Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki CBM firmy Phoenix Contact’s chronią systemy elektryczne przed przeciążeniami jak i zwarciami w bardzo zwartej obudowie bo tylko 41 mm szerokości na szynie. Aparat ma wbudowanego asystenta prądu znamionowego dla prostszego ustawiania prądów znamionowych przyłączonych odbiorów.

Dodatkowo, dwa nowe wyłączniki, jeden cztero-, drugi ośmiokanałowy dodatkowo posiadają blokadę elektroniczną nastaw prądów znamionowych. Prąd znamionowy każdego kanału może być ustawiony skokowo od 0,5 A do 10 A co ułatwia ustawienie odpowiedniego poziomu ochrony.

Zestaw sygnałów LED w sposób ciągły wskazuje statusy przyłączonych odbiorów jak i zasilaczy. Wyłącznik może wykryć i zasygnalizować stany   niedociążenia jak i przeciążenia i wyłączyć przyłączone obciążenia zgodnie z ustaloną procedurą. Taka koncepcja sygnalizacji zdecydowanie usprawnia odnajdywanie awarii w przyłączonych obwodach.

Prąd każdego kanału jest aktywnie ograniczany dla zapewnienia najlepszego sposobu dystrybucji mocy, co czyni możliwym użycie mniejszych zasilaczy w niektórych przypadkach.

Te wyłączniki są szczególnie odpowiednie dla maszyn, systemów sterowanie czy całych obiektów dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy, znakomitej odporności na wibracje, jak i wygodzie łączenia dzięki złączom push-in.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij