Powrót do aktualności

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania tulejek

21.07.2014

Crimphandy - Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania tulejek

Phoenix Contact oferuje nowe narzędzie do szybkiego i łatwego przygotowania przewodów za pomocą automatu CRIMPHANDY. Za jego pomocą izolacja z przewodów jest usuwana, nakładana jest końcówka rurkowa, która jest automatycznie zaciskana w jednym procesie. Wszystko trwa mniej niż dwie sekundy.

Automatyczne sprawdzanie przekroju wraz z solidną mechaniką, zapewniają jakość, która przekracza wymagania normy. Tulejki są doprowadzane samoczynnie z wewnętrznego magazynka z taśmy. Kwadratowa forma zaciśnięcia nadaje się do wszystkich popularnych rodzajów przewodów i gniazd zacisków.

Korzystanie z urządzenia jest bardzo łatwe: trzy diody informują cały czas o statusie działania. Akumulator litowo-jonowy o pojemności do 2000 procedur zaciskowych, można naładować w ciągu godziny za pomocą dołączonej ładowarki. Narzędzie jest bardzo poręczne, nie większe niż wkrętak elektryczny i waży tylko 430g. Łatwo wyjmowany pojemnik na resztki izolacji zapewnia czyste środowisko pracy i umożliwia korzystanie z urządzenia wewnątrz szaf sterowniczych jak i w pomieszczeniach użytkowych. Obecnie dostępne są dwa automaty na przewody o przekrojach 1,5mm2 oraz 1mm2.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij