Powrót do aktualności

Bezpośrednie opisywanie laserowe dla kompleksowego oznaczania w przemyśle.

18.12.2014

Bezpośrednie opisywanie laserowe dla kompleksowego oznaczania w przemyśle.

System opisywania TOPMARK LASER firmy Phoenix Contact charakteryzuje się bogatym asortymentem produktów, zawierającym ponad 400 materiałów do oznaczania złączek szynowych przewodów, kabli, urządzeń w każdej aplikacji.

TOPMARK LASER umożliwia opisywanie materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej (V4A), aluminium i tworzyw sztucznych ABS. Ponieważ, opis wykonywany jest bezpośrednio TOPMARK LASER nie wymaga stosowania tonerów i taśm barwiących. Oznaczniki wyróżniają się bardzo wysoką trwałością nawet w zetknięciu z surowymi warunkami przemysłowymi. Dzięki łatwej obsłudze możemy wycinać i opisywać folie według indywidualnych życzeń.  

System automatycznie rozpoznaje wprowadzany arkusz materiału, dzięki temu można szybko i efektywnie prowadzić opisywanie – bez konieczności ustawiania parametrów. Integracja TOPMARK LASER i oprogramowania CLIP PROJECT sprawia, że jest to najszybsze urządzenie do opisywania laserowego w swojej klasie, które jest jednocześnie prosta w obsłudze. Teraz możesz opisywać materiały bez specjalnej znajomości techniki laserowej.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij