Powrót do aktualności

Kompaktowe switche dla komunikacji Ethernet/IP

01.06.2015

dd

Rodzina zarządzanych switchy Lean Managed Switches firmy Phoenix Contact powiększyła się o dodatkowe urządzenia, które są domyślnie skonfigurowane do komunikacji Ethernet/IP.

Nowa wersja zarządzalnych switchy kompaktowych obsługuje takie funkcje jak protokół IGMP czy  detekcja multicastu i są to usługi włączone domyślnie , tak aby instalacja i konfiguracja urządzenia była jak najbardziej uproszczona, a co za tym idzie czas konieczny na uruchomienie – skrócony do minimum.  

Wraz z nowym oprogramowaniem w wersji 3.40 , switche posiadają funkcję Auto Query Port , która umożliwia szybszy przesył telegramów Ethernet/IP, po wykonaniu procedury redundancji (przełączenia komunikacji na port redundantny) . Dodatkową funkcją jest możliwość zapisu konfiguracji na komputerze PC.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij