Powrót do aktualności

Najmniejszy na świecie zestaw T1+T2 z wymiennymi wkładkami

12.05.2017

 Najmniejszy na świecie zestaw T1+T2 z wymiennymi wkładkami

Flashtrab-SEC-T1+T2 to zestaw warystorowego ogranicznika przepięć i odgromnika iskiernikowego.

Takie połączenie dwóch autonomicznych aparatów, jako jedno urządzenie, to jedyne takie rozwiązanie na świecie.

 

Dzięki technologii Safe Energy Control poszczególne aparaty T1+T2 są bardzo żywotne i wytrzymałe. Obciążenie wejścia  instalacji zasilania jest sprowadzone do minimum przy wyładowaniu piorunowym. Taki zestaw ograniczników zapewnia szczególną ochronę instalacji w środowisku z częstymi operacjami łączeniowymi.

Wielkie prądy piorunowe są bezpiecznie „nadzorowane” dzięki specjalnym iskiernikom wolnym od prądów następczych a chwilowe przepięcia ograniczane są poprzez osobne warystory.

Uzyskany niski poziom ochrony jak i „bez bezpiecznikowe” zastosowanie w sieciach zasilania 230/400V to kolejne zalety tej rodziny produktów.

Niewielka budowa ogranicznika redukuje wysiłek wymagany przy instalacji jak i serwisie. Wszystkie aparaty posiadają wkładki i mogą być testowane elektrycznie poprzez przenośne laboratorium CHECKMASTER 2 zgodnie z PN-EN 62305-3


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410