Powrót do aktualności

MARKING BOX – idealne rozwiązanie do każdej aplikacji

19.10.2015

MARKING BOX – idealne rozwiązanie do każdej aplikacji

Współczesne aplikacje stawiają przed nami wiele wymagań w odniesieniu do stosowanych w nich rozwiązaniach, dlatego Phoenix Contact jako kompetentny partner dostarcza produkty odpowiadające tym wymaganiom. Jednym z takich rozwiązań jest MARKING BOX kompleksowy system do uniwersalnego oznaczania złączy, przewodów, kabli i urządzeń.

W skład zestawu wchodzi:

- drukarka Thermomark Card do wszystkich  materiałów w formie kart UniCard (UCT) i UniSheet (US),

- drukarka Thermomark Roll do wszystkich etykiet i koszulek termokurczliwych w postaci rolek,

- notebook ze zainstalowanym programem Clip Project Professional oraz sterownikami drukarek do szybkiego uruchamiania bez potrzeby instalacji i ustawiania.

Drukarki THERMOMARK wyróżniają się sprawdzoną i trwałą metodą druku. Nie wymagają konserwacji i są niezwykle proste w obsłudze. Służą do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach z różnych materiałów i w różnych formatach, etykietach i koszulkach termokurczliwych.

Oprogramowanie Clip Project Professional  składa się z dwóch modułów:

- Planning umożliwia szybkie i wygodne planowanie i projektowanie listw ze złączami i innymi komponentami

- Marking to wszechstronne oprogramowanie do tworzenia indywidualnych opisów złączy, przewodów oraz kabli i instalacji.

Bezpośrednia wymiana danych z popularnymi programami do projektowania typu CAE oraz szeroka gama dostępnych oznaczników sprawia, że MARKING BOX to idealne rozwiązanie do każdej aplikacji.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij