Powrót do aktualności

Złącza sunclix z przyłączem zaciskanym

11.09.2015

Złącza sunclix z przyłączem zaciskanym

Phoenix Contact powiększa rodzinę złącz SUNCLIX o wariant wtyków z przyłączem zaciskanym. Jest to idealne rozwiązanie do automatycznego montażu złącza DC na przewodzie.

Dzięki dwóm typom wkładek stykowych nadają się do przewodów od 2.5 mm² do 6 mm² (AWG 14-10). Technika zaciskania styków na żyle pozwala na uzyskanie atrakcyjnej ceny złącz Jest ona także powszechnie znana i sprawdzona w branży fotowoltaicznej. Nominalne parametry pracy przy napięciu 1500V i prądzie 40A, jak i zakres temperatur otoczenia -40 do +90 °C gwarantują bezpieczne użytkowanie w wielu aplikacjach solarnych.

Złącza Sunclix gwarantują szczelność połączenia na poziomie IP68 (24 h/2 m) I pozytywnie przeszły certyfikację zarówno zgodnie z normą UL 6703 jak i Niemieckego Instytutu Standaryzującego (DIN) EN 50521.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij