Powrót do aktualności

Oprogramowanie PLC do prostych zadań kontrolnych

08.09.2016

Oprogramowanie PLC do prostych zadań kontrolnych

Oprogramowanie PC Worx SRT PLC firmy Phoenix Contact umożliwia dowolny komputer z systemem Windows, przekształcić w sterownik PLC. Nowy PC Worx SRT V.1.10 charakteryzuje się łatwą instalacją i jeszcze większą elastycznością.

Po zainstalowaniu oprogramowania PLC, komputer może wykonywać polecenia sterujące i komunikować się ze stacjami I / O za pomocą protokołów takich jak Profinet, Modbus / TCP i TCP / IP. Szeregowe podłączenie różnych urządzeń końcowych jest również możliwe poprzez sloty RS-232 i RS-485/422.

Zintegrowany serwer WWW umożliwia szybką i oszczędną wizualizację danych kontrolnych. Nowa wersja oprogramowania wykorzystuje HTML 5 do tworzenia stron internetowych. Oznacza to, że użytkownik może teraz przeglądać strony wizualizacji również na urządzeniach mobilnych.

Oprogramowanie PLC jest ekonomicznym rozwiązaniem dla prostych zadań automatyki takich jak rejestrowanie danych lub zautomatyzowanej realizacji mniej skomplikowanych zadań przełączania. Jest ono oparte na elastycznej komunikacji I / O i kombinacji sterowania, wizualizacji i funkcji programowych, a także dodatkowych aplikacji Windows w jednym urządzeniu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij