Ponieważ w takich szafach we wiązkach obok siebie znajdują się często bezkrytycznie ułożone wszelkie przewody, ważnym może okazać się ogranicznik przepięć typu 3.
Jego zadaniem jest ochrona przed windkowanymi przepięciami. Powinien być stosowany przy aparatach kategorii przepięciowej I, czyli komputery czy wyrafinowane sterowniki. Mała konstrukcja, która również może pracować z zabezpieczeniami z przodu aż do 315A tyle tylko, że nie należy obciążać podstawki prądem większym niż 26A.
Przykład wykonania na 24V to PLT-SEC-T3-24-FM. Ważne jest to, że jeden aparat może pracować w obwodach AC jak i DC. Opis „FM” oznacza to, że aparat posiada styki komunikacji zdalnej do ostrzeżenia gdy ogranicznik się odłączy od obwodu który chroni.
A przy okazji czasem jako niezbędne tam, gdzie jest duża zawartość składowych harmonicznych warto rozważyć filtr przeciwko wyższym harmonicznym np. NEF 1-10, które również są w naszej ofercie.
"$pageName" na