Powrót do aktualności

Ogranicznik typ 2, podstawa dyspozycyjności systemów bezpieczeństwa

07.08.2017

Ogranicznik typ 2, podstawa dyspozycyjności systemów bezpieczeństwa

Ogranicznik typ 2 zapewnia skuteczną ochronę przed poważnymi przepięciami jak i wysokimi energiami po wyładowaniach piorunowych.

Instalacje zapewniające bezpieczeństwo systemów podobnie jak każde inne narażone są na uszkodzenia na skutek powyższych zjawisk. Nawet całkowite odłączenie obwodów zasilania nie daje gwarancji przetrwania takich systemów.

Ważne urządzenia po tych ogranicznikach doświadczają jedynie niewielkich zdarzeń dzięki niskim poziomom ochrony.

Istotna korzyść to większa swoboda instalacyjna ponieważ brak konieczności dobezpieczania obwodów z tym ogranicznikiem przy wcześniejszych zabezpieczeniach nie większych niż 315AgG. Brak dodatkowych elementów to przede wszystkim lepszy poziom ochrony. Nie dość, że te rozwiązania sa najmniejsze to dla ułatwienia instalowania i czytelności układu  wkładki można wkładać obrócone o 180° w stosunku do podstawki.

Aby zapewnić stałe bezpieczeństwo instalacji bezpieczeństwa wszystkie ograniczniki typ 2 posiadają wkładki dzięki czemu mogą być elektrycznie sprawdzane przy pomocy mobilnego laboratorium CHECKMASTER 2,  zgodnie z PN-EN 62305-3.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410