Powrót do aktualności

Nowe moduły interfejsowe – szybkie i bezbłędne oprzewodowanie

26.02.2015

Nowe moduły interfejsowe – szybkie i bezbłędne oprzewodowanie

Nowe moduły interfejsowe Varioface Professional to komponenty okablowania systemowego umożliwiające uniwersalne i bezbłędne oprzewodowanie poziomu obiektowego i automatyki.

Kompaktowe moduły w nowej konstrukcji obudowy dostępne są w wersji z przekaźnikami, bezpiecznikami i rozłącznikami nożowymi.
Bezpośrednia, wtykowa technologia przyłączeniowa push-in umożliwia szybkie i bezpieczne przyłączenie pojedynczych przewodów bez używania jakichkolwiek narzędzi. Jednoznaczna identyfikacja zacisków i modułów za pomocą standardowych akcesoriów do oznakowania zapewnia, że oprzewodowanie modułów jest bardzo przejrzyste. Ponadto, moduły są wyposażone w solidną, metalową stopę do montażu na szynie DIN.

Moduły interfejsowe  VIP w połączeniu z kablami systemowymi zapewniają w pełni wtykowe połączenie od sterownika do poziomu obiektu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij