Powrót do aktualności

Zaawansowany mostek magistrali do nowego systemu obudów ME-PLC

17.02.2014

Zaawansowany mostek magistrali do nowego systemu obudów ME-PLC

Nowe obudowy do elektroniki z serii ME-PLC firmy Phoenix Contact cieszą się dużym zainteresowaniem wśród projektantów zaawansowanych systemów sterujących.

Dzięki dostępnemu do nich rewolucyjnemu mostkowi magistrali otwierają się dotąd niedostępne na rynku możliwości.
Mostki te pozwalają w swoim wnętrzu umieścić własną PCB o wymiarach 36x86mm, z samodzielnie zaprojektowanymi układami logiki, zabezpieczeniami itp. Standardowo można użyć 10-biegunowe złącza serii MC 1,5 w rastrze 3,5mm, o maksymalnym dopuszczalnym prądzie 8A i napięciu 160V, a zastępując je innymi rozwiązaniami można uzyskać do 50 linii niskoprądowych.
Metalowe zatrzaski stabilizujące element na dnie szyny montażowej o szerokości 105 mm stanowią jednocześnie przeniesienie potencjału uziemienia z szyny do urządzenia, dzięki czemu w łatwy sposób można odprowadzić wszelkie zakłócenia.  
Opcjonalny system kodowania pozwala przyporządkować miejsce na szynie danemu modułowi w obudowie ME-PLC.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij