Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych

24.01.2013

Ochrona przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych

Ogranicznik przepięć VAL-MS DC-PV firmy Phoenix Contact skutecznie chroni systemy fotowoltaiczne przed wyładowaniami piorunowymi oraz przepięciami

Rodzina produktów VAL-MS...DC-PV obejmuje obszar ograniczników typu 1 dla prądów piorunowych oraz typu 2 chroniących od przepięć. Produkty te już teraz są zgodne z nadchodzącą normą prEN 50539-11 dotycząca ochrony przed prądami piorunowymi i przepięciami instalacji fotowoltaicznych, co też znalazło odzwierciedlenie w pomyślnie zaliczonych testach DEKRA. Oznacza to, że Phoenix Contact oferuje optymalne urządzenia zabezpieczające dla wszystkich standardowych zastosowań.

Wszystkie wyroby zaprojektowano jako konstrukcje wtykowe. Składają się ze wspólnej wielokanałowej podstawy z indywidualnymi wtykami na każdy kanał. Każdy wtyk posiada własny system monitorowania stanu ze wskaźnikiem statusu. To oznacza, że gdy zajdzie  potrzeba, po uszkodzeniu, wkładki takie są łatwo wymieniane na pełnosprawne.

Urządzenia te dostępne są również jako wykonania ze stykiem komunikacyjnym zdalnej sygnalizacji. Oznacza to, że użytkownicy mogą przesyłać bezprzewodowo sygnał monitoringu w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami WLAN.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij