Powrót do aktualności

Rurki termokurczliwe WMS-2 HF

18.06.2015

Rurki termokurczliwe WMS-2 HF

Nowa seria oznaczników WMS-2HF od firmy Phoenix Contact poszerza szeroką gamę rurek termokurczliwych serii WMS i przeznaczona jest do oznaczania kabli i przewodów w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń.

Oznaczniki te charakteryzują się stopniem skurczu 2:1, dzięki czemu możemy je wykorzystać zarówno w aplikacjach gdzie koszulka jest obkurczana na przewodzie jak i w aplikacjach gdzie obkurczanie koszulki nie jest wymagane a dzięki zwiększonej grubości ścianki oznacznik jest pewnie osadzone na przewodzie lub kablu.   

Rurki termokurczliwe są wstępnie konfekcjonowane i perforowane aby umożliwić ich optymalnie wykorzystanie, takie rozwiązanie zapewnia automatyczny druk z zachowaniem dokładnej pozycji. Specjalna konstrukcja sprawia, że możemy je odklejać niezależnie od siebie. Koszulki zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczną przewodu.
Materiał może być opisywany przy pomocy systemów  Thermomark Roll, Thermomark Roll X1 i Thermomark X1.2.

Oznaczniki WMS-2HF spełniają normy DIN EN 45545 i NF-PA 130:2007.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij