Powrót do aktualności

Niedrogie łącze Gigabit-LAN

31.03.2014

Niedrogie łącze Gigabit-LAN

Rodzina standardowych switchy SF w asortymencie Factory Line firmy Phoenix Contact obejmuje teraz dodatkowe komponenty infrastruktury.

Nowe switche FL Switch SFN umożliwiają szybką i ekonomiczną rozbudowę sieci do poziomu lokalnego. Z powodu ich wąskiej obudowy komponenty nadają się do uniwersalnego, rozproszonego stosowania w szafach sterowniczych i skrzynkach zaciskowych.

Switche są wyposażone w pięć lub osiem portów RJ-45. Komponenty obsługują funkcję autonegocjacji przy prędkości transmisji danych 10, 100 i 1000 Mb/s w trybie mieszanym. Funkcja ta umożliwia łączenie segmentów sieci lub urządzeń końcowych pracujących z tymi samymi lub różnymi prędkościami. Funkcja autokrosowania czyni zbędnym różnicowanie pomiędzy przewodami łączonymi 1:1 i kablami skrosowanymi. Switche automatycznie wykrywają łączenie przewodów w kablach sieci Ethernet i odpowiednio się regulują. Przy użyciu portów światłowodowych długość segmentu sieci można zwiększyć do 20 km, zwłaszcza w nierównym terenie. Niezajęte porty switcha można mechanicznie zablokować w celu ochrony przed nieupoważnionym używaniem. Porty zajęte spełniają warunki bezpieczeństwa sieci LAN na poziomie 1, ponieważ można je również zablokować przed nieupoważnionym usunięciem łączy sieciowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij