Firma Phoenix Contact wprowadziła do oferty nowy mostek magistrali TBUS.
Pierwotna wersja umożliwiała stworzenie 5-biegunowej magistrali pod obudowami montowanymi na szynie nośnej. Łącznik idealnie wpasowywał się w standardową szynę DIN o szerokości 35mm, umożliwiając poprowadzenie zasilania i transmisji danych pomiędzy sąsiadującymi modułami zrealizowanymi w obudowach ME oraz ME-MAX.
Nowe mostki TBUS8 o szerokości 18,8mm dedykowane są do obudów ME-IO i pozwalają na zwiększenie możliwości ich wykorzystania do bardziej zaawansowanych systemów. Dostosowano je do prądów 6A. Raster 2,54 gwarantuje pracę przy napięciu do 32V. Dostępne są trzy warianty połączeniowe: 8 biegunów równoległych, 7 biegunów równoległych i jeden szeregowy lub 6 biegunów równoległych i dwa połączenia szeregowe. Dzięki temu można zrealizować większość przydatnych funkcji kompletnego sterownika.
"$pageName" na