Powrót do aktualności

Switche sieciowe w 19" szafach rackowych

20.03.2014

Nowe switche sieciowe w 19 calowych szafach rackowych do centrów sterowania i centrów danych

Phoenix Contact oferuje nowe, wytrzymałe switche sieciowe, zaprojektowane do montażu w szafach rackowych 19 ", a przeznaczone do pracy w centrach sterowania i centrach przetwarzania danych. W przeszłości tego rodzaju systemy często instalowano w urządzeniach zaprojektowanych do aplikacji biurowych, co powodowało ich ograniczone zastosowanie w przemyśle.

Nowe switche oferują wszystkie zalety przemysłowego Ethernetu w odpowiednim rozmiarze 19 ". Są one przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych i elektromechanicznych oraz w pełni zgodne z normami IEC 61850-3 oraz IEEE 1613, dotyczących instalacji systemów energetycznych. Switche mogą pracować w szerokim zakresie temperatur (-40 ° C do +70 °) bez konieczności używania wentylatora.
Gwarantuje to możliwość pracy nawet wtedy, gdy system ogrzewania, bądź klimatyzacji przestaną działać. Układ zredundowanego zasilania zapewnia dodatkową stabilność systemu i umożliwia dokonywanie napraw oraz konserwacji w czasie pracy systemu.
Pomimo dużej liczby portów (28), pojedynczy moduł zajmuje tylko 1U w szafie sterowniczej W zależności od potrzeb, dostępne są wersje miedziane lub z portami światłowodowymi.

Oprócz switch’y sieciowych, Phoenix Contact oferuje szeroką gamę komponentów montowanych w szafach rackowych 19 "w systemach sterowania i centrach przetwarzania danych. Obejmują one rozwiązania dla okablowania strukturalnego, zabezpieczenia sieci, zasilania i ochrony przeciwprzepięciowej. Przy użyciu specjalnego adaptera, kompaktowe urządzenia przemysłowe przeznaczone do montażu na szynie DIN mogą być łatwo instalowane w szafach rackowych 19 ".


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij