Powrót do aktualności

Kompaktowe szczelne złącze zasilania dla energoelektroniki

20.04.2015

Kompaktowe szczelne złącze zasilania dla energoelektroniki

Phoenix Contact rozszerza rodzinę złącz M12 Power o kolejne elementy – dwa rodzaje gniazd do montażu panelowego, z kodowaniem typu S.

Posiadają one dwa styki prądowe oraz styk ochronny (PE). Przygotowane są z przewodami typu linka, o przekroju 1.5 mm² i długości 50 cm. Nominalne parametry pracy to 16A i 630V AC.
Idealnie nadają się jako główne przyłącze zasilające, o szczelności IP67. Dostępne są zarówno w wykonaniu ze stykami żeńskimi jak i męskimi.
Można je zamocować zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz urządzenia, wkręcając w przygotowany wcześniej gwint M16x1,5, lub używając nakrętki kontrującej przykręcić do otworu bez wykonanego gwintu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij