Powrót do aktualności

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF

22.09.2014

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa z rodziny PSR-MXF mogą monitorować do trzech różnych funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu.

PSR- MXF oprócz klasycznych funkcji, takich jak zatrzymanie awaryjne i blokada drzwi, może monitorować również bariery świetlne, wyłączniki magnetyczne lub drzwi bezpieczństwa.
Nowa seria produktów obejmuje cztery warianty modułów funkcyjnych z trzema rodzajami złączy wtykowych każdy.
PSR- MXF umożliwia monitoring dwóch różnych obwodów bezpieczeństwa z odrębnymi funkcjami potwierdzenia oraz posiada możliwość przyłączenia nadrzędnego obwodu ochronnego np. wyłącznika bezpieczeństwa, który wyłącza oba obwody bezpieczeństwa w przypadku jego aktywacji.
Urządzenia nie trzeba konfigurować. Może być stosowany do aplikacji o poziomie bezpieczeństwa do PLe  lub SILCL 3.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij