Powrót do aktualności

Obniżamy koszty systemu automatyki

20.06.2013

Obniżamy koszty systemu automatyki

Do realizacji systemów sterowania w niewielkich instalacjach, firma Phoenix Contact oferuje zintegrowany system automatyki oparty na sterownikach serii ILC100.

System umożliwia stworzenie  ekonomicznych  rozwiązań automatyki - zwłaszcza dla małych i średnich aplikacji. Główne cechy systemu to prosta implementacja, modułowość konstrukcji, otwartość na rozwiązania sieciowe i technologie IT.
Oferowany system zawiera wszystkie elementy niezbędne do automatyzacji, a jego głównym elementem jest swobodnie programowalny sterownik serii ILC 100. Elastyczność rozwiązania oparta jest na modułach I/O z rodziny INLINE. Korzyścią z możliwości użycia modułów rozszerzeń jest dopasowanie systemu do potrzeb instalacji oraz możliwość zastosowania w różnego rodzaju aplikacjach. Wykorzystując technologię SafetyBridge można zintegrować funkcje bezpieczeństwa w system sterowania.
Panele operatorskie oparte na technologii WEB oraz urządzenia transmisji bezprzewodowej stanowią uzupełnienie oferty.  
Narzędzie programistyczne PC Worx Express służące konfiguracji sterowników dostępne jest nieodpłatnie.
Koszty systemów sterowania mogą być zredukowane poprzez stosowanie tylko tych funkcji -  które są niezbędne dla instalacji.
Za dodatkowe, często nigdy nie wykorzystane – nie trzeba płacić.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij