Powrót do aktualności

Przemysłowe switche ethernetowe do szybkiego i ekonomicznego tworzenia sieci ethernetowych

15.06.2015

Przemysłowe switche ethernetowe do szybkiego i ekonomicznego tworzenia sieci ethernetowych

Niższe koszty przy zachowaniu wszystkich wymogów przemysłowych instalacji sieci Ethernetowych stanowią zaletę nowych switchy serii SFNB.

Te przełączniki niezarządzalne dzięki ekonomicznemu wykonaniu są przeznaczone przede wszystkim do małych maszyn i instalacji z podstawową komunikacją w sieci Ethernet. Dostępne są wersje z 5 lub 8 portami TX. Wersja z 5 portami dostępna jest także z jednym portem światłowodowym wielo- i jedno-modowym.
Switche SFNB to tylko część bogatej oferty dla sieci przemysłowych Ethernet. Seria SF to switche niezarządzalne w płaskiej obudowie. SFN to switche w wąskiej obudowie, natomiast wersja SFNT to urządzenia o rozszerzonej temperaturze pracy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij