Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami dla systemów radiowych ze złączami antenowymi typu SMA

17.04.2014

Ochrona przed przepięciami dla systemów radiowych ze złączami antenowymi typu SMA

Nowy adapter ochrony przed przepięciami typu CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET do koncentrycznych przewodów antenowych firmy Phoenix Contact chroni systemy antenowe pracujące w wąskim paśmie sygnałów od 1.7 GHz do 2.3 GHz.

Ograniczniki te są również odpowiednie do zastosowania ze złączami antenowymi telefonów komórkowych, Trusted Wireless oraz do IO radio systemów.

Elementem chroniącym jest pręt λ/4 tak więc układ praktycznie zwiera wszelkie przepięcia leżące w przedziale +/- 15 procent od częstotliwości nominalnej 2 GHz. Ta technologia zapewnia odpowiedni poziom ochrony bez interferencji z sygnałem użytecznym. Zestaw ochronny zawiera ogranicznik przepięć oraz adaptery do złącza SMA. Urządzenie chroniące  może być optymalnie zainstalowane na przewodzie antenowym lub bezpośrednio na urządzeniu bez dodatkowych przewodów. Dodatkowa płytka CN-UB/MP ułatwia mechaniczny montaż w szafie sterowania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij