Powrót do aktualności

Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa: Do prostego i elastycznego użytku

15.05.2014

Bezpieczny programowalny przekaźnik bezpieczeństwa PSR-Trisafe-M monitoruje wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem w maszynach i urządzeniach

Bezpieczny programowalny przekaźnik bezpieczeństwa PSR-Trisafe-M monitoruje wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem w maszynach i urządzeniach.

Moduł ten ma szerokość zaledwie 67,5 mm. Urządzenie posiada 20 bezpiecznych wejść. Ponadto oferuje cztery iskrobezpieczne wyjścia, ja również funkcję zegara, sygnalizację uziemienia i 4 bezpieczne wyjścia przełączające. Urządzenie należy traktować jako master i może być rozbudowywane o kolejne bezpieczne moduły I/O.

Do szybkiego stworzenia bezpiecznej logiki (programowanie) możemy użyć programu Safeconf. Program ten jest darmowy (do pobrania ze strony www.phoenixcontact.pl) i działa w oparciu o funkcjonalność drag-and-drop. Do zaprogramowania modułu nie są umiejętność programisty. Oznacza to, że to urządzenie może być zintegrowane z systemem w bardzo prosty i szybki sposób.

W PSR-Trisafe mamy zintegrowany tryb symulacji i funkcję automatycznego wyboru logiki, która pomaga użytkownikowi w fazie projektowania. Moduły można skonfigurować w zaledwie kilka kliknięć i jednocześnie ograniczyć koszty okablowania i zminimalizować potencjalne źródła błędów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij