Powrót do aktualności

Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe

21.05.2018

Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe

Rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20 umożliwiają bezpieczną transmisję danych w czasie rzeczywistym. Dzięki kompaktowej i jednolitej konstrukcji rozdzielnice światłowodowe zapewniają dużą przestrzeń na bezpieczne podłączenie światłowodów.

Rozdzielnica serii FDX 20, mimo bardzo kompaktowym wymiarom, mieści nawet dwanaście dupleksowych złącz światłowodowych. Jej optymalna wielkość i opatentowana wewnętrzna  półka na pigtaile jak i spawy światłowodowe gwarantuje komfortowe łączenie i odpowiednie promienie gięcia włókien.

  • Dostępne warianty złącz: po 6 szt. LC-Duplex, LC-Quad, SC-Duplex, ST-Duplex, E-2000® (LSH)
  • Kategorie włókien: OM1-OM4 oraz OS2 z PC i politurą APC
  • Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 40 mm x 130 mm x 115 mm
  • Stopień ochrony: IP20

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij