Powrót do aktualności

Złącza przemysłowe dla każdej aplikacji

11.02.2016

Złącza przemysłowe dla każdej aplikacji

Seria złącz Heavycon complete z oferty firmy Phoenix Contact zapewnia doskonałą szczelność połączenia aż do stopnia ochrony IP69K.

Dzięki kombinacji odpowiedniej obudowy z trzech serii wraz z  wymaganymi wkładkami stykowymi bardzo łatwo jest uzyskać właściwe połączenie wtykowe do konkretnej aplikacji.  

Seria standardowa wykonana z wytrzymałego metalu obejmuje szeroki zakres typów obudów złącz – z dowolnym wyprowadzeniem przewodu jak i różnymi sposobami ryglowania.

Wygodne złącza Heavycon EVO z tworzywa, z bagnetowym mocowaniem elementu dławiącego, pozwala nie tylko na dowolny wybór sposobu wyprowadzenia kabla na ostatnim etapie montażu ale także przyczynia się do ograniczenia wielkości utrzymywanego magazynu części i kosztów magazynowych nawet o 70%.

Obudowy serii Heavycon Advance z bezpośrednim ryglowaniem śrubami do powierzchni urządzenia/szafy ograniczają koszty (dzięki zrezygnowaniu z obudowy gniazda), a także gwarantują wysoką szczelność jak i wytrzymałość.

Poszczególne komponenty mogą być indywidualnie dobierane, elastycznie modyfikowane, rozszerzane lub wymieniane. Obudowy Standardowe złącza Heavycon (z metalu) jak i EVO (z tworzywa) są w pełni kompatybilne z powszechnie stosowanym systemem przemysłowym. Obudowa Heavycon z metalu jest określana mianem “EMC-ready” dzięki zastosowanym przewodzącym uszczelkom. Wystarczy zastosować wraz z nimi dławnice z przyłączem ekranu i w szybki sposób uzyskać połączenie zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Wszystkie obudowy złącz pasują do standardowych wycięć panelowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij