Powrót do aktualności

Clip Project Planning - zwiększenie efektywności w procesie projektowania

10.11.2016

Clip Project Planning - zwiększenie efektywności w procesie projektowania

Clip Project Planning to oprogramowanie dzięki któremu, możemy w prosty i szybki sposób zaprojektować listwę ze złączami oraz innymi komponentami firmy Phoenix Contact.

Interfejs do połączenia z programami do projektowania typu eCAD umożliwia bezproblemową dwukierunkową wymianę danych projektowych, dzięki czemu unikniemy błędów, skrócimy czas projektowania i zredukujemy koszty. 

Clip Project Planning umożliwia projektowanie listew ze wszystkimi komponentami rodzin CLIPLINE, INTERFACE, TRABTECH, AUTOMATION. W oparciu o schematy elektryczne niezbędne produkty są wybierane automatycznie a ich kompletne dane są zapisywane w bazie projektu. Szereg funkcji pomocniczych wyręczy projektanta w jego codziennej pracy np. funkcja  autokorekty przeprowadza logiczną kontrolę listew ze złączkami i samodzielnie uzupełnia o niezbędny osprzęt, taki jak pokrywy i uchwyty końcowe. Dobór akcesoriów do komponentów Phoenix Contact nigdy nie był tak prosty, a to dzięki funkcji akcesoria która wskazuje tylko kompatybilne ze sobą elementy. Podgląd w 2D i 3D, kompletna dokumentacja, lista zamówieniowa lub montażowa sprawia, że błędy są redukowane do zera. Aktualizację online, umożliwia nam dostęp do zawsze kompletnej bazy danych komponentów Phoenix Contact.

Żeby zobaczyć jak funkcjonalne i intuicyjne jest to narzędzie zapraszam na nasz kanał Youtube, gdzie można obejrzeć filmy przedstawiając w jaki sposób zwiększyć efektywność w procesie projektowania dzięki Clip Project Planning.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij