Eduline system

Eduline system

Nauka w systemie

Szkolenie specjalistów dostosowane do potrzeb danej branży.

Zalety

  • Doskonała baza do ukierunkowanego dokształcania specjalistów własnych i zewnętrznych
  • Praktyczna nauka poprzez nowoczesną technikę i elementy przemysłowe
  • Intensywna konfrontacja z funkcjami technologicznymi specyficznymi dla przemysłu
  • Zapewnienie przewagi konkurencyjnej dzięki wyszkolonym specjalistom
Przykładowa aplikacja systemowa Eduline  

Przykładowa aplikacja systemowa Eduline

Industrie 4.0 stawia przed firmami i ich specjalistami stale nowe wyzwania technologiczne.

Eduline system stworzono specjalnie na potrzeby szkolenia uczniów i specjalistów. Specjaliści przechodzą szkolenia w zakresie technologii stosowanych w danej branży. Umożliwia to praktyczne wykorzystanie najnowszych technologii przemysłowych. Eduline system umożliwia zdobycie kwalifikacji w dziedzinie technologii systemowych danej branży, aby obecni i przyszli specjaliści mogli jak najszybciej przejąć zadania operacyjne i zmieniające się zadania w przemyśle. Eduline system zapewnia również wsparcie dla uczniów i studentów w podejmowaniu decyzji dotyczących możliwych specjalizacji oraz umożliwia poznanie różnorodnych branżowych technologii systemowych.

Z uwagi na dużą złożoność istniejących opcji pogłębiania kwalifikacji w ramach nauki zawodu i szkolnictwa wyższego Eduline system może znacznie ułatwić orientację zawodową. Pomoce dydaktyczne mają ujednolicony wygląd Eduline modular oraz standardowe interfejsy. Zapewniają one bezpieczne uruchomienie i bezproblemowe połączenie z Eduline modular.

Brzmi interesująco?

Interesują Cię produkty serii Eduline system? Skontaktuj się z nami. Ustalimy wspólnie konkretne wymagania i na ich podstawie stworzymy odpowiednie rozwiązanie.

Produkty – Eduline system

Kliknij poniższy link, aby zobaczyć wszystkie produkty serii Eduline system.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410