Eduline modular

Eduline modular

Nauka z komponentami przemysłowymi

Rozwiązanie edukacyjne do podstawowych technologii w odniesieniu do produktów.

Zalety

  • Wzbudzenie zainteresowania zawodami technicznymi za pomocą nowoczesnych technologii
  • Szczegółowa dokumentacja dydaktyczna techniki z ćwiczeniami praktycznymi
  • Pomoce dydaktyczne zgodne w wersji przeciwporażeniowej
  • Modułowa budowa dzięki znormalizowanym interfejsom
  • Szkolenie w zakresie podstawowych technologii na bazie produktów przemysłowych
Pomoce edukacyjne Eduline modular  

Pomoce edukacyjne Eduline modular

Aktualna technologia przemysłowa w połączeniu ze szczegółową dokumentacją dydaktyczną, ćwiczeniami praktycznymi i wieloma przykładami zastosowań: Eduline modular to rozwiązanie edukacyjne, które wzbudzi zainteresowanie zawodami technicznymi.

Eduline modular obejmuje pomoce dydaktyczne zgodne z normami w wersji przeciwporażeniowej. Są to elementy w formacie A4 do montażu w szafie lub wolnostojące. Przezroczysta tylna ścianka zapewnia widok na kryjącą się wewnątrz technologię. Jednolite panele przednie i znormalizowane interfejsy zapewniają maksymalną modułowość. Kompletne okablowanie zapewnia łatwe uruchomienie.

Dokumentacja dydaktyczna

Zastosowanie pomocy edukacyjnych Eduline modular w ramach kształcenia  

Zastosowanie pomocy edukacyjnych Eduline modular w ramach kształcenia

Eduline modular oferuje dokumentację do każdego obszaru technologicznego w postaci zestawu slajdów.

Zawiera również skalowalne zadania z rozwiązaniami. Materiały są dostępne w wersji drukowanej (do kopiowania) lub w edytowalnym formacie cyfrowym.

Brzmi interesująco?

Interesują Cię produkty serii Eduline modular? Skontaktuj się z nami. Ustalimy wspólnie konkretne wymagania i na ich podstawie stworzymy odpowiednie rozwiązanie.

Produkty – Eduline modular

Kliknij poniższy link, aby zobaczyć wszystkie produkty serii Eduline modular.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410