Odpowiedzialność biznesu

Aktywnie kształtujemy przyszłość

Aktywnie kształtujemy przyszłość

Angażujemy się na rzecz wspólnych, zrównoważonych rozwiązań.

Powrót do Firma

Kategoria

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie ekonomiczne, ekologiczne i społeczne jest zgodne z naszymi wartościami i naszą kulturą.

Ekonomia

Nasz cel: zmniejszenie zużycia energii

Nasz cel: zmniejszenie zużycia energii

Bardzo dużą wagę przykładamy do badań i rozwoju. Naszą innowacyjność potwierdza duża liczba zgłoszeń patentowych.

Przez 90 lat stworzyliśmy wiele produktów i rozwiązań. Pomagają one w efektywnym wykorzystaniu energii, oszczędności miejsca, czasu i kosztów oraz stosowaniu nowych technologii i materiałów. Bardzo wcześnie wkroczyliśmy na drogę energii odnawialnych i technologii przyszłości, realizując konkretne produkty i rozwiązania.

Ekologia

Nasz cel: ekologiczna produkcja

Nasz cel: ekologiczna produkcja

Na co dzień z przekonaniem stosujemy zasady oszczędnego i rozsądnego korzystania z zasobów naturalnych.

Do celów użytkowych wykorzystujemy wodę deszczową, a do ogrzewania budynków ciepło ziemi i ciepło pochodzące z odzysku. Za pomocą systemów fotowoltaicznych na halach produkcyjnych pozyskujemy energię słoneczną. Oszczędne korzystanie ze sprężonego powietrza w produkcji, rezygnacja z używania ołowiu oraz recykling materiałów stanowią duże odciążenie dla środowiska.

Kwestie społeczne

Odpowiedzialność za rodzinę i społeczeństwo

Odpowiedzialność za rodzinę i społeczeństwo

Bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną, umożliwiając stabilny rozwój przedsiębiorstwa finansowany ze środków własnych i tworząc w ten sposób bezpieczne miejsca pracy.

W różnych projektach, np. projekcie Aubikom, angażujemy się na rzecz podnoszenia kompetencji młodzieży w trudnej sytuacji społecznej i imigrantów. Wspieramy wczesne kształcenie młodzieży. Naszym pracownikom umożliwiamy naukę przez całe życie poprzez kompleksowy program doskonalenia zawodowego oraz oferujemy modele zatrudnienia wspierające rodziny.

Ponadto angażujemy się również społecznie poza firmą. Wspieramy inicjatywy charytatywne i sponsorujemy sztukę, kulturę oraz sport.

Dobrowolne zobowiązanie – z przekonania

Dobrowolne wzięcie na siebie odpowiedzialności społecznej

Dobrowolne wzięcie na siebie odpowiedzialności społecznej

Przyłączyliśmy się dobrowolnie do dużych inicjatyw. Wspieramy odpowiedzialne podejście do człowieka i środowiska.

United Nations Global Compact

Od 2005 roku działamy w ramach Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby kształtować globalizację w aspekcie społecznym i ekologicznym.

ZVEI – Code of Conduct

Stowarzyszenie Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) wydało rekomendację stosowania branżowego kodeksu etycznego w zakresie odpowiedzialności społecznej, dobrych warunków pracy oraz zachowania prospołecznego i proekologicznego. My również go stosujemy.

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.
ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij