Poznaj Phoenix Contact Sp. z. o.o.

phoenix contact wrocław pracownicy

Obecność Phoenix Contact Sp. z o.o. w Polsce to od 20 lat owocnej współpracy w obszarach automatyki przemysłowej i elektroniki. Najlepsze połączenia "od czujników po elementy sterujące". Od tradycyjnych listew zaciskowych, poprzez przeciwbryzgowe wtyki maszynowe, po bezprzewodową sieć Ethernet: Nowatorskie rozwiązanie, które dają więcej, niż nasi klienci oczekują.

Zespół Realizacji Sprzedaży zapewnia profesjonalną obsługę klientów. Potwierdzenie zamówienia wysyłamy w ciągu 48h, a wysyłka towaru możliwa jest nawet w dniu złożenia zamówienia.
Dysponujemy własnym magazynem, o powierzchni 850m2, skąd dostarczamy produkty na terenie Polski.

Zespół Wsparcia Technicznego oraz Menedżerowie Produktu pomogą dobrać rozwiązania, skonfigurować, przetesować czy uruchomić aplikacje. Prowadzą też szkolenia techniczne.
Zespół Menedżerów Przemysłu to dedykowani eksperci dla wymagających branż takich jak energetyka czy kolejnictwo. Klienci doceniają te dodatkowe kompetencje, znajomość norm i specyfiki przemysłu naszych inżynierów.
O warunki handlowe naszych partnerów biznesowych osobiście dbają Inżynierowie Rozwoju Rynku.

+48 71 39 80 471

Ewelina Koszela

Ewelina Koszela

Specjalista ds. Personalnych