Narzędziownia

Dział Narzędziowni w Phoenix Contact Wielkopolska

Dział Narzędziowni powstał w 2004 roku, obecnie zatrudnia ponad 60 osób.
Posiadamy nowoczesny park maszynowy pozwalający na wykonywanie skomplikowanych i wymagających dużej precyzji form wtryskowych oraz części do budowy maszyn. Naszym zadaniem jest wspieranie działów produkcyjnych, a jest to możliwe dzięki najnowszym rozwiązaniom związanym z projektowaniem komputerowym CAD jak i programem wspomagającym CAM. Wykwalifikowana, młoda kadra czuwa nad tym, aby zlecenia zostały wykonane terminowo oraz z wysoką jakością.

Główne zadnia:

  • regeneracja i naprawa form wtryskowych,
  • wykonywanie zmian konstrukcyjnych,
  • budowa nowych form wtryskowych,
  • wykonywanie nowych części zamiennych do maszyn dla działów montażowych,
  • wykonywanie części do nowych przyrządów montażowych,
  • produkcja części dla działu budowy maszyn PxC Wielkopolska oraz PxC Blomberg
Narzędziownia w Phoenix Contact Wielkopolska - innowacyjny dział

W 2014 roku w celu optymalizacji procesu produkcji elektrod wprowadziliśmy zmiany w zakresie materiału z którego były wykonywane. Dzięki wprowadzeniu elektrod grafitowych skróciliśmy czas wykonania aż o 75%, a koszty produkcji znacząco zmalały.

W 2017 roku zrealizowaliśmy 7100 projektów, 16 000 zleceń na które złożyło się 50 000 operacji, nasza terminowość utrzymywała się na poziomie 88%, a stosunek reklamacji do sumy wystawionych zleceń wynosił zaledwie 0,3%.

Projekt zwiększenia mocy produkcyjnych

Nasz dział zatrudnia osoby m.in. na stanowiskach:

  • konstruktor
  • technolog
  • programista CAM
  • operator CNC
  • frezer
  • szlifierz
  • ślusarz
  • specjalista ds. jakości

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410