System kwalifikacyjny

System kwalifikacyjny

Program rozwojowy dla pracowników produkcji i zawodów technicznych

Rozwój pracowników to rozwój firmy. W Phoenix Contact Wielkopolska realizujemy tą ideę za pomocą wdrożonego w 2016 roku Systemu Kwalifikacyjnego dla pracowników bezpośredniej i pośredniej produkcji.

W ramach systemu każdy pracownik wie doskonale jakie umiejętności musi nabyć, aby móc awansować na wyższe stanowisko. Dzięki temu wiedza i umiejętności są stale rozwijane i udoskonalane.

Ponadto jasny i przejrzysty system wynagrodzeń pozwala zaplanować swoją ścieżkę kariery i dokładnie przewidzieć wzrost wynagrodzenia na kolejnych szczeblach.

PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.

061/ 44 35 500

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij