Dział Budowy Maszyn powstał w 2005 roku i aktualnie zatrudnia ok. 50 osób. Do głównych zadań działu należy projektowanie oraz budowa maszyn i urządzeń montażowych i kontrolnych na potrzeby działów produkcyjnych grupy Phoenix Contact. W dziale budowy maszyn rozwijane i wdrażane są nowe technologie w procesach produkcyjnych.
W strukturze działu znajduje się również Grupa Serwisowa, której zadaniem jest wsparcie działów produkcyjnych w naprawach, remontach i modernizacjach maszyn i urządzeń pracujących na produkcji.
W budowanych maszynach stosowane są nowoczesne rozwiązania automatyki przemysłowej i robotyki. W celu realizacji elastycznych i wydajnych systemów podawania i montażu stosowane są szybkie manipulatory i roboty, również te współpracujące z ludźmi. Dla realizacji funkcji precyzyjnej kontroli jakości produkowanych artykułów wykorzystywane są zaawansowane systemy wizyjne. Tolerancja, z jaką montowane i kontrolowane są poszczególne komponenty, jest niekiedy 10 razy mniejsza niż grubość ludzkiego włosa.
Na Budowie Maszyn pracują specjaliści w zawodach:
W 2017 Budowa Maszyn zrealizowała łącznie 480 ambitnych i innowacyjnych projektów!
Zobacz film
"$pageName" na