Zdobądź zawód techniczny

Zdobądź zawód techniczny

Szkolimy w zawodzie ślusarz, mechatronik i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Poznaj Dział Kształcenia Zawodowego.

Nasza firma dużą wagę przywiązuje do kształcenia przyszłych pracowników. Od 2002 roku jako jedna z nielicznych firm na rynku wspieramy kształcenie zawodowe młodych osób, dla których mamy opracowaną dalszą ścieżkę rozwoju w naszej firmie.

W dobrze wyposażonym warsztacie oraz na halach produkcyjnych uczymy młodzież następujących zawodów:

  • Ślusarz
  • Mechatronik
  • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

Do tej pory Dział Kształcenia Zawodowego ukończyło 130 absolwentów:

68 mechatroników,
29 ślusarzy,
18 operatorów obróbki skrawaniem,
20 przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Nauka trwa trzy lata. Część teoretyczna odbywa się w dwóch placówkach szkolnych zależnie od zawodu:

  • Jeżeli wybierzesz zawód mechatronik lub Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych kształcenie teoretyczne będziesz odbywać w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kaziemierza Hołogi  w Nowym Tomyślu.
  • Jeżeli Twoim wyborem będzie  ślusarz to kształcenie teoretyczne będziesz odbywać w Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

Nasza kadra to zespół wykwalifikowanych, zaangażowanych i odpowiedzialnych specjalistów. To osoby, które czuwają nad rozwojem uczniów, dzielą się z nimi na co dzień swoim doświadczaniem oraz inspirują do nauki.

  • Łukasz Krzyżanek, Kierownik Działu Kształcenia Zawodowego
  • Aleksander Tomkowiak, Instruktor praktycznej nauki zawodu  ślusarz
  • Damian Antkowiak, Instruktor praktycznej nauki zawodu ślusarz
  • Paweł Łaskawski, Instruktor praktycznej nauki zawodu mechatronik

Adres Działu Kształcenia Zawodowego:
ul. Koszykowa 1
64-300 Nowy Tomyśl

Nauka w zawodzie Mechatronik oraz Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

AA

Jeżeli intersuje Ciebie Mechatronik oraz  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych prześlij nam skany swoich dokumeny za pośrednictwem poniższego linku:

www.phoe.co/dkz

Powrót do góry

Nauka w zawodzie ślusarz

bhh

Jeżeli jesteś zainteresowany nauką w zawodzie ŚLUSARZ swoje dokumenty dostarcz do Zespołu Szkół numer 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.

61/ 44 35 500

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl