Dofinansowanie dojazdów do pracy

Phoenix Contact Wielkopolska

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w okolicy Nowego Tomyśla. Do naszej firmy dojeżdżają pracownicy z wielu położonych w pobliżu mniejszych miejscowości. Chcąc im ułatwić podróż do pracy, zapewniamy bezpłatny dojazd autobusem firmowym z następujących miejscowości: Grodzisk Wlkp., Lwówek, Opalenica, Wolsztyn, Zbąszyń i Trzciel.

Dodatkowo, osobom dojeżdżającym do pracy powyżej 30 km i nie mogącym skorzystać z dojazdów autobusowych, oferujemy dofinansowanie kosztów dojazdu.

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

PHOENIX CONTACT Wielkopolska sp. z o.o.
ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij