Rozwój i szkolenia

Jednym z naszych podstawowych celów jest stałe doskonalenie naszej firmy poprzez rozwój pracowników. W związku z tym, osobom zatrudnionym w naszej firmie proponujemy rozwój wiedzy technicznej oraz kompetencji ogólnych , potrzebnych do realizacji zadań.

Szkolenia wewnętrzneRealizowane przy udziale naszych wewnętrznych trenerów, opierają się na analizie potrzeb naszych pracowników i zadań przed nimi stojących. Nasze szkolenia pomagają budować świadomość i kulturę pracy poprzez systematyczne przeprowadzanie spotkań i warsztatów praktycznych z pracownikami. W ramach szkoleń wewnętrznych pracownicy są wprowadzani w tajniki systemu Kaizen, metody 5S,poznają zagadnienia związane z mapowaniem strumienia wartości, aspektów jakościowych, SMED i wiele innych. Szkolenia wewnętrzne prowadzą nie tylko do wzrostu kompetencji uczestników ale również trenerów, dlatego to ważny element procesu rozwoju w naszej firmie.
Szkolenia zewnętrzneProwadzone przez zewnętrznych specjalistów, zapewniają naszym pracownikom dostęp do aktualnej wiedzy. Tematyka organizowanych przez nas szkoleń zewnętrznych jest ściśle związana z celami i projektami naszej firmy. Przed rozpoczęciem takich szkoleń, zapraszamy zewnętrznych specjalistów do zapoznania się ze specyfiką naszej firmy, co ułatwia nam dopasowanie treści prezentowanych na szkoleniu do potrzeb uczestników.

Oprócz szkoleń nasi pracownicy uczą się języka angielskiego i niemieckiego na kursach współfinansowanych przez naszą firmę, a także mają możliwość otrzymania dofinansowania na studia wyższe lub podyplomowe.

Pracownik

Rozwój to dla nas dużo więcej niż tylko szkolenia. Zapewniamy dostęp do odpowiedniej literatury fachowej, a także okazję do wymiany wiedzy w ramach współpracy z naszą firmą-matką w Blombergu. Nasi pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności przez udział w międzynarodowych projektach. Dzięki temu mają możliwość poznania nowoczesnych sposobów pracy oraz najnowocześniejszych technologii.

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

PHOENIX CONTACT Wielkopolska sp. z o.o.
ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij