Przekaźnik bezpieczeństwa - PSR-SCP- 24DC/TS/S - 2986229

Dowolnie konfigurowalny moduł zabezpieczający z 20 bezpiecznymi wejściami i 4 bezpiecznymi wyjściami; 4 wyjściami sygnalizacyjnymi, 2 taktującymi i 2 wyjściami przełączającymi masy; możliwość diagnozowania za pomocą bramek magistrali, do SILCL 3, kat.4/PL e, SIL 3, EN 50156, wtykowe złącza śrubowe

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Dowolnie konfigurowalny moduł bezpieczeństwa do kontroli zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych, etc.
  • Z 20 niezawodnymi wejściami, 4 niezawodnymi wyjściami, 4 wyjściami sygnalizacyjnymi i 2 wyjściami rytmicznymi na szerokości wynoszącej jedynie 67,5 mm
  • Możliwość zastosowania w aplikacjach, gdzie potrzebne jest użycie różnych funkcji bezpieczeństwa
  • wraz ze schowkiem IFS-CONFSTICK do łatwego zapisywania i zabezpieczania konfiguracji
  • Prosta, graficzna konfiguracja przy pomocy programu SAFECONF
  • Prosta graficzna konfiguracja zamiast skomplikowanego programowania
  • Szybkie uruchomienie dzięki obszernym funkcjom symulacji i testowania
  • Możliwości podłączenia bramki Feldbus do funkcji diagnostycznych i sygnalizacyjnych
  • Do Cat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
  • EN 50156
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2986229
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA311 -
GTIN 4046356477192
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 154,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback