Kombinacja urządzeń zabezpieczających typu 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Wtykany moduł odgromnika kombinowanego z ogranicznikiem przepięć, typ 1+ typ 2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PE, N).

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Skoordynowana bezpośrednio kombinacja iskiernika typu 1 bez prądu następczego oraz ogranicznika przepięć typu 2 opartego na warystorze
  • Idealne rozwiązanie do maksymalnej ochrony wrażliwych urządzeń w trudnych warunkach otoczenia
  • Wysokie napięcie długotrwałe 350 VAC do sieci 230/400 VAC o dużych wahaniach napięcia
  • Wtykowe
  • Niski poziom ochrony 1,5 kV
  • Optyczna, mechaniczna sygnalizacja stanu
  • Z bezpotencjałowym stykiem komunikacji zdalnej
  • Wszystkie wtyki testowane za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2905470
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL1241 -
Strona katalogu Strona 42 (C_4_2019)
GTIN 4046356950664
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 186,500 GRM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback