Oprogramowanie - CONFIG+ - 2868059

Pełna wersja Config+ do konfigurowania i diagnostyki systemu INTERBUS

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Config+ firmy Phoenix Contact to oprogramowanie służące do konfiguracji sieci INTERBUS.
W przejrzystym interfejsie użytkownika metodą przeciągnij i upuść przypisuje się adresy i projektuje nawet złożone topologie. Można również odwzorować i diagnozować użyte dodatkowo urządzenia Ethernet. Do niezawodnej lokalizacji błędów w sieciach INTERBUS służy zintegrowane narzędzie diagnostyczne Diag+.

Zalety

  • Automatyczne przypisywanie adresów lub za pomocą "przeciągnij i upuść"
  • Parametryzacja urządzeń dla FDT przez zintegrowane DTM
  • Przypisywaniem adresów IP dla serwera BootP
  • Projektowanie sieci INTERBUS i ethernet
  • Parametryzacja większej ilości urządzeń z obsługą asystentów (MDC-Wizard)
  • Parametryzacja zespołów mastera lub modułów przyłączeniowych, również większej ilości w ramach jednego projektu
  • Funkcja monitorowania do kontroli okablowania
  • Wczytywanie i porównywanie topologii rzeczywistej i zaprojektowanej
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2868059
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 63 (C-6-2017)
GTIN 4046356047012
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,079 KGM
Numer taryfy celnej 85234910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij