Przetwornik pomiarowy temperatury - MACX MCR-T-UI-UP-C - 2811873

Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącze śrubowe, SIL, PL.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Kompensacja spoiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
  • Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
  • Do SIL 2 wg EN 61508
  • Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
  • Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego
  • Przy pomocy adaptera IFS-USB-PROG-ADAPTER możliwe jest programowanie zarówno podczas pracy jak i przy odłączonym napięciu
  • Pomiar różnic temperatur
  • Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych, potencjometrów, źródeł mV
  • Wyjście przekaźnikowe
  • Swobodnie programowalne wejście i wyjście
  • Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2811873
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK1121 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 128 (C_5_2019)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 196,100 GRM
Numer taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij