Wzmac. separacyjne - MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297

Wzmacniacz separacyjny, separacja galwaniczna i szerokozakresowe zasilanie (24 V ... 230 V AC/DC). Przednie łączniki DIP, możliwość zaprogramowania 1600 różnych sygnałów. Konfiguracja standardowa ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze śrubowe, SIL

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ustawienie ponad 1600 przekształceń sygnałów za pomocą łącznika DIP
  • Do SIL 2 wg EN 61508
  • Dopuszczalna instalacja w strefie 2
  • Analogowy wzmacniacz separacyjny do separowania, filtrowania, wzmacniania i konwersji standardowych sygnałów analogowych
  • Konfigurowalne sygnały wejściowe i wyjściowe łącznie z dwubiegunowymi sygnałami prądowymi i napięciowymi.
  • Wskaźnik stanu dla napięcia zasilania
  • Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
  • 3-drożna separacja galwaniczna
  • Wyjście aktywne lub bierne
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2811297
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK1111 -
GTIN 4046356288910
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 167,200 GRM
Numer taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij