Wzmac. separacyjne - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - 2810780

Wzmacniacz separacyjny 3-drożny MCR, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem do galwanicznej separacji i przekształcania sygnałów analogowych w zakresie mV zarówno jednobiegunowych, jak i dwubiegunowych, ze złączami śrubowymi, bez konfiguracji wstępnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
  • Idealne do konwersji sygnału przy pomiarach Shunt
  • Niski pobór mocy
  • Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania sygnałów mV na znormalizowane sygnały analogowe.
  • Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 280 kombinacji sygnałów
  • Separacja 3-drożna
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2810780
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK1211 -
GTIN 4046356305341
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 117,700 GRM
Numer taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij