Przetwornik pomiarowy prądu - MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP - 2810638

Przetwornik pomiarowy prądu dla 5 A i 12 A AC, sygnał wyjściowy 0...20 mA lub 4...20 mA, konfigurowalny za pomocą przełącznika DIP-z sygnalizacja stanu pracy przez LED

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wejście/wyjście konfigurowane łącznikami DIP
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2810638
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK4A21 -
GTIN 4046356510356
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 140,000 GRM
Numer taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij